Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4006P2

Interface sérielle de série S DeltaV™

Product Description

L'interface sérielle de série S assure une connexion entre le système DeltaV™ et les appareils prenant en charge un protocole sériel de type Modbus ou Data Highway Plus d'Allen Bradley. L'interface sérielle de série S est fournie avec des pilotes du logiciel Modbus préchargés. L'interface sérielle DeltaV peut aussi être installée en tant que paire redondante pour les applications critiques nécessitant la plus grande disponibilité.

Nombre de ports série
2
Nombre d'ensembles de données par carte d'interface sérielle
32 (16 par port)
Types de port
RS232, RS422/485 semi-duplex, RS 422/485 duplex intégral
Isolement
Chaque port est isolé du système et des autres ports. Ces ports doivent disposer d'un raccordement extérieur à la masse.
Débit en bauds
300, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
Parité
Paire, impaire ou sans parité
Bits de données
7 ou 8
Bits d’arrêt
1 ou 2
Nombre de tentatives supplémentaires
0 - 255
Délai d'expiration du message
100-25,500 ms (incrément de 100 ms)
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Assure une interface d'information transparente
  • Réduction des coûts grâce à l'installation facile et rapide
  • Prolonge la durée de vie de l'équipement existant
  • Les interfaces détectent automatiquement la présence d'un bornier redondant et sont détectées automatiquement par le système en tant que paire redondante
  • Lorsqu'une carte E/S principale est défectueuse, le système passe automatiquement àla carte E/S de réserve, sans aucune intervention de l'utilisateur.