Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4009

Carte d'interface AS-I DeltaV™ série S

Product Description

La carte d'interface AS-i (Actuator-Sensor Interface) DeltaV de série S est une interface éprouvée sur le terrain pour les actionneurs et les capteurs TOR. Celle-ci est fiable, facile à installer et utiliser, et complète l'instrumentation classique ainsi que d'autres bus plus sophistiqués disponibles avec DeltaV.

Nombre de ports
2
Nombre de dispositifs par port
31
Température de service
-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Intégration des dispositifs des signaux AS-I directement dans la logique de commande
  • Détection automatique des dispositifs de terrain AS-I
  • Interface de bus DeltaV™ Native élimine les mappages de données
  • Réduit les coûts de câblage
  • Choix de combinaisons de technologies de bus répondant aux exigences de votre application