Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4017P0

Carte d'E/S H1 DeltaV™ série S avec alimentation intégrée

Product Description

La carte E/S H1 pour bus de terrain série S FOUNDATION avec alimentation intégrée prend en charge deux segments Ff H1, chacun prenant en charge jusqu'à 16 appareils Ff. Chaque segment exécute un programmateur indépendant qui contrôle l'exécution de chaque bloc de fonction configuré sur le segment. Les modules de contrôle DeltaV fournissent une structure de bloc de fonction qui défini l'ordre d'exécution de chaque bloc sur le segment, ce qui facilite le séquençage de chaque boucle pour une exécution efficace de la boucle.

Nombre de segments (ports)
2
Nombre d'appareils de terrain
16 par port (selon la consommation d'alimentation de l'appareil)
Nombre de blocs de fonction Ff
96 par carte (64 bus de terrain et 32 DeltaV standard)
Tension fournie par segment
28-30 Vcc (protection contre les courts-circuits)
Courant fourni par segment
400 mA (protection contre les courts-circuits)
Isolement
Chaque port est isolé du système et des autres canaux, et est testé en usine à 1 500 Vcc.
Plage de signaux nominale (étendue d'échelle)
Bus de terrain Foundation CEI 61158-2
Intensité du bus local par carte (tension nominale de 12 Vcc)
200 mA typique, 300 mA max.
Dissipation de la chaleur
7,2 W
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Augmenter la capacité E/S tout en réduisant le câblage
  • Augmenter votre qualité et votre débit en profitant des diagnostics supplémentaires des appareils E/S pour bus de terrain FOUNDATION
  • Les cartes H1 redondantes fournissent une disponibilité accrue
  • Permet aux blocs de fonction DeltaV™ d'exécuter dans la carte H1 du bus de terrain FOUNDATION DeltaV, fournissant un contrôle synchronisé