Le Marshalling électronique de la série S DeltaV™ offre un niveau de performance sans précédent pour les E/S des systèmes de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les cartes E/S CHARM (CIOC) prennent en charge jusqu'à 96 canaux configurables individuellement et sont conçues spécifiquement pour les câbles multiconducteurs de colonne utilisés dans les armoires de marshalling centrales. Elles peuvent également être installées dans des boîtes de raccordement d'instruments, pour réduire encore plus les coûts de conception et d'installation du système.