Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-M-series Mass Connection Solutions

Solutions de raccordement à la masse DeltaV™ série M

Product Description

La solution de raccordement à la masse à entrée TOR (deux plaquettes) est spécifiquement conçue pour accélérer le câblage des armoires du système. La solution de raccordement à la masse à entrée TOR se connecte aux cartes à contact sec de 24 Vcc, 32 canaux et entrée TOR de série M existantes (Séries 2) par le biais de deux câbles rubans avec connecteurs à 20 broches. Les solutions de raccordement à la masse DeltaV™ de la série M facilitent et accélèrent le raccordement d'appareils de terrain aux cartes d'E/S DeltaV.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les cartes d'E/S DeltaV™ I/O peuvent être connectées en quelques secondes aux plaquettes de raccordement à la masse
  • Réduction considérable des travaux requis
  • Réduction importante des coûts