Le contrôleur MX permet la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Les stratégies de contrôle et les configurations système créées sur les systèmes DeltaV™ antérieurs peuvent être utilisées avec ce puissant contrôleur. Le contrôleur MX offre toutes les caractéristiques et les fonctions du contrôleur MD Plus, avec une capacité de contrôle doublée.