L'E/S à sécurité intrinsèque DeltaV™ est un système d'E/S réparti capable de résister à des conditions environnementales de Classe I, Division 2 et de zone II CEI Le sous-système connecte les circuits et les appareils de terrain au système DeltaV. L'E/S à sécurité intrinsèque est doté d'une modularité de système intégrale, réduit l'empreinte du système et réduit la durée d'installation ainsi que les dépenses, tout en affichant une grande facilité d'utilisation.