Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-M-series Mass Connection Solutions

Solutions de raccordement à la masse DeltaV™ série M

Product Description

La solution de raccordement à la masse à entrée TOR (deux plaquettes) est spécifiquement conçue pour accélérer le câblage des armoires du système. La solution de raccordement à la masse à entrée TOR se connecte aux cartes à contact sec de 24 Vcc, 32 canaux et entrée TOR de série M existantes (Séries 2) par le biais de deux câbles rubans avec connecteurs à 20 broches. Les solutions de raccordement à la masse DeltaV™ de la série M facilitent et accélèrent le raccordement d'appareils de terrain aux cartes d'E/S DeltaV.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Les cartes d'E/S DeltaV™ I/O peuvent être connectées en quelques secondes aux plaquettes de raccordement à la masse
  • Réduction considérable des travaux requis
  • Réduction importante des coûts