L'E/S classique DeltaV™ est un sous-système modulaire qui offre une flexibilité d'installation suffisante pour permettre son implantation sur le terrain, à proximité de vos appareils. L'interface Traditional I/O est équipée de clés de protection de câblage d'excitation et de fonction qui garantissent la connexion correcte de chaque carte d'E/S au bornier correspondant. La modularité, les clés de protection ainsi que la facilité et la rapidité d'utilisation font de l'interface DeltaV Traditional I/O un choix judicieux pour votre système de contrôle de procédé.