Les interfaces E/S classiques série S améliorent l’ergonomie d'installation tout en offrant des caractéristiques éprouvées identiques à celles de la série M. Ce sous-système modulaire E/S, qui offre une souplesse d'installation, est conçu pour résister à des conditions extrêmes sur le terrain. Les interfaces E/S classiques sérieS sont dotés d’un système de fixation à enclenchement permettant d'assurer une installation rapide. Les modules E/S peuvent être installés dans l'un des 64 emplacements disponibles.