Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-HA-CT

Plantweb™ Health Advisor : tours de refroidissement

Product Description

Plantweb Health Advisor est une application préconfigurée qui analyse en permanence les données sur l’état du procédé et des équipements afin de fournir une évaluation de l’état global des équipements (de 0 à 100 %). Faire un rapport sur l'état des tours de refroidissement portant sur les problèmes de ventilateur et de pompe, le rendement élevé/faible, le circuit de purge et d'appoint, les cycles de concentration élevés/faibles et le potentiel de corrosion et d'entartrage.

Compatibilité système
Les applications de Plantweb Health Advisor fonctionnent sur la plate-forme PI d’OSIsoft

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Repérez les défaillances imminentes et prenez des mesures préventives
  • Combinez les données sur les équipements et le procédé pour obtenir une vue d’ensemble en ligne de l’état des équipements essentiels.
  • Soyez averti de la dégradation des pompes qui pourrait entraîner des risques potentiels pour la sécurité ou l’environnement.
  • Réduisez les arrêts et ralentissements imprévus dus à des pannes d’équipements
  • Utilisez le sans-fil pour réduire les coûts de la surveillance en ligne
  • Utilisez le sans-fil pour réduire les coûts de la surveillance en ligne