Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4303T04

Module CHARM DeltaV™ isolé 0-10 Vcc pour AI LS

Product Description

Module de caractérisation (CHARM) d’entrée analogique LS (résolveur logique) conçu pour un appareil sous tension.

Types de sondes
Tension
Plage de signaux pleine échelle
Consultez la fiche technique complète
Précision
Consultez la fiche technique complète
Impédance d’entrée
10 MΩ
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Consultez la fiche technique
Étalonnage
Non requis
Réjection en mode commun
90 dB à 50/60 Hz
Isolation
Chaque entrée est isolée galvaniquement et est soumise en usine à un test sous 1 000 Vcc.
Alimentation requise par le module de caractérisation
18 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,40 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance