Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-8206-TI-IS

PAC8000 entrée sonde Pt100 à sécurité intrinsèque à 8 canaux

Product Description

PAC8000 entrée sonde Pt100 à sécurité intrinsèque à 8 canaux

Numéro de référence
8206-TI-IS
Nombre et type d'entrées analogiques
Sonde Pt100 à 8 points (à 2, 3 et 4 fils) et Ohms
Résolution et vitesse
16 bits ; 600 mS
Consommation de courant
Système 120 mA
Détection des défaillances
Les canaux sont indépendants de la défaillance o/c

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • Format sonde Pt100 à 2, 3 et 4 fils
  • Canaux configurables indépendamment
  • Les canaux sont indépendants de la défaillance o/c

Documentation et schémas