DeltaV™ Logbooks est une application fondée sur un navigateur qui permet de saisir les dossiers électroniques des activités des opérateurs et de planifier et suivre les tâches des opérateurs d’une équipe de travail. Avec Logbooks, les opérateurs peuvent saisir des informations sur les opérations quotidiennes, consulter une liste de tâches classées par ordre de priorité et accéder à un tableau de bord sur le changement d’équipe contenant l’état d’avancement et des rapports de synthèse. Grâce au stockage électronique des informations, les opérateurs peuvent facilement accéder à une base de connaissances historiques afin de prendre des décisions éclairées pour garantir une exploitation sûre et efficace des installations.