Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

Calculateur de débit ControlWave® GFC Plus

Product Description

Le calculateur de débit ControlWave GFC Plus est une solution rentable et compétitive pour un remplacement intégré et tout-en-un des graphiques. Préprogrammé pour répondre aux besoins d'automatisation des utilisateurs. Le ControlWave GFC Plus offre tous les avantages du ControlWave GFC, auxquels s'ajoute un système d'alimentation de capacité supérieure compatible avec le fonctionnement radio à rapport cyclique rapide.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Préprogrammé pour répondre aux exigences API 21.1 s'appliquant à un poste de mesure à 2 exécutions (1 exécution pour les applications TeleFlow)
  • Le capteur intelligent de pression manométrique ou de pression différentielle/pression peut être retiré et remplacé, indépendamment des pièces électroniques de niveau supérieur
  • L'interface de précision avec les sondes à résistance offre une grande précision de mesure
  • La très faible consommation électrique réduit les coûts des systèmes d'alimentation solaires/sur batterie, également intégrés à la solution
  • L'écran LCD intégré avec clavier 25 touches en option permet d'afficher et de modifier les paramètres configurables sur site, sans ordinateur
  • Une large sélection de modems et de communications sans fil est proposée en option avec l'instrument