Les commutateurs intelligents DeltaV™ Network Smart Switches sont la toute dernière génération de composants standards utilisés dans les systèmes de contrôle. Communément appelés composants standards « spécialement dédiés », ils combinent le faible coût des composants standards aux logiciels et fonctionnalités spécifiques de DeltaV pour offrir une meilleure intégration. Ce type de commutateur spécialement dédié permet également au système DeltaV de proposer une fonctionnalité de sécurité avancée de verrouillage automatique des ports, simple à mettre en œuvre par l'utilisateur d'un système de contrôle.