Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DPC2K

Contrôleur de procédé numérique Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K

Product Description

Le contrôleur de procédé numérique FIELDVUE DPC2K de Fisher est un contrôleur PID (Proportionnel/Intégré/Dérivé) électropneumatique qui peut remplacer les contrôleurs pneumatiques traditionnels pour répondre à vos besoins uniques de boucle PID continue. Le DPC2K est pensé pour garantir une adaptabilité dans diverses applications. Grâce à une configuration aisée et des communications réseau rapides, il est l'outil idéal pour vos futurs projets d'agrandissement ou de modernisation.

Caractéristiques

  • Mettre en place une régulation simple au niveau de la vanne
  • Économiser du temps et de l'argent grâce à un emballage tout-en-un, une configuration aisée et une adaptabilité d'utilisation
  • Mettre en place l'intelligence sur site pour renforcer la sécurité, l'efficacité et la productivité.
  • Offrir des informations de procédé jusque-là inaccessibles grâce à une connectivité Ethernet évolutive
  • Optimiser les opérations en passant de la technologie pneumatique à l'électropneumatique.
  • Surmonter les contraintes réglementaires et environnementales en exploitant les technologies à faible purge et en intégrant un contrôle à l'actuation électrique.
Puissance de l’instrument
9 à 28 Vcc à 1 W nominal
Certifications
CSA et cSAus : Type 4X, IP66
ATEX et IECEx : IP66
Protocole de communication
Ethernet : Modbus TCP, HART-IP (commandes communes et commandes universelles)
Série: Modbus RTU
Baud : Configuré 9600 à 256 000 bauds par défaut 115 200
Entrées analogiques
(2) 4-20 mA
Sortie analogique
(1) 4-20 mA
Option capteur de pression : Jauge scellée
Gammes disponibles : 2,1, 6,9, 20,7, 41,4, 103 bar (30, 100, 300, 600 et 1500 psi)
Sortie pneumatique
Simple effet direct
Faible consommation d’air à régime stable de purge
À une pression d’alimentation de 1,4 bar (20 psig) 0,056 m³/h (2,1 scfh), moyenne
À une pression d’alimentation de 5,5 bar (80 psig) 0,184 m³/h (6,9 scfh), moyenne
Pression d’alimentation
Minimum recommandé : 0,3 bar (5 psig) supérieure aux exigences maximales de l’actionneur
Maximum : 10,0 bar (145 psig) ou la pression nominale maximale de l’actionneur, selon la valeur la plus basse
Produit : Air ou gaz naturel
Le produit d’alimentation doit être propre, sec et non corrosif
Raccordements
Pression d’alimentation : interne NPT 1/4"
Pression de sortie : interne NPT 1/4"
Tuyau : 3/8 po recommandé
Évent : interne NPT 3/8"
Électricité : Interne NPT 1/2", deux entrées de câble
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas