Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DVC7K

Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K

Product Description

L'instrument FIELDVUE DVC7K de Fisher offre une connectivité flexible et propose des conseils sur l'appareil. Son interface conviviale vous permet d'analyser les données en temps réel pour évaluer les performances et la fiabilité, vous permettant ainsi de maintenir votre opération au plus proche du point de consigne, améliorant la qualité du produit et assurant un contrôle plus précis.

Caractéristiques

  • La lecture de la position sans liaison mécanique élimine tout contact physique, ce qui prévient l'usure des pièces et prolonge la durée de vie du cycle.
  • Le revêtement de l’électronique, éprouvé sur le terrain, résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
  • Utilisez l'indicateur LED NE 107 pour visualiser à distance l'état de fonctionnement de la vanne.
  • L'interface conviviale vous permet de visualiser rapidement l'état de l'instrument, de le configurer et de résoudre les problèmes localement via l'interface utilisateur locale (LUI).
  • Réagit rapidement aux changements brusques importants et assure un contrôle précis des changements mineurs du point de consigne.
  • Le DVC7K intègre une fonction d’auto-diagnostic qui permet d'évaluer les performances et l'état des vannes sans interrompre le procédé.
  • La conception modulaire permet de remplacer les composants de travail critiques sans retirer le câblage ou les tubes pneumatiques.
  • L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.
  • Le modèle DVC7K est un dispositif de communication HART 7 ; les informations sont donc accessibles n’importe où le long de la boucle. Grâce à cette grande souplesse, le système réduit l’exposition aux environnements dangereux et simplifie l’évaluation des vannes dans les endroits difficiles d’accès.
  • Emerson's secure Bluetooth® wireless technology implementation enables ability to see health across multiple valves.
Classification des zones
Sécurité intrinsèque, antidéflagrant, protection contre la poussière, sécurité augmentée, classe/division/zone
Certifications
cCSAus (en attente), IECEx/ATEX/NEPSI (prochainement)
Protocole de communication
HART7
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
4-20 mA cc, 24 Vcc
Pression aval maximale
10 bar
Type de montage
Montage intégré
Température de service
Température normale, température extrême
Contrôle de position
Régulation, marche/arrêt
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Produit d’alimentation
Air ou gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas