Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Appleton-P-FNES-LED

Appleton™ ATX™ FNES LED Series Self-Contained Emergency Lighting System

Product Description

ATX™ FNES Series LED Luminaires provide emergency lighting and/or visual indication of access and exit routes during an evacuation. They are designed for use in hazardous areas designated as Zone 2 – 21 and 22. Les luminaires de série FNES peuvent être équipés de différentes étiquettes pour indiquer les voies de sortie. Ils sont entièrement autonomes et intègrent une fonction d'auto-test.

Caractéristiques

  • Applications typiques : raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, papeterie et silos.
  • Sans maintenance.
  • Fonctionne dans n'importe quelle position
  • Durée : 1 heure en mode d'urgence
  • Indicateur de charge par LED verte (durée de vie de plus de 10 ans).
  • Fonction auto-test intégrée automatique (SATI) avec mémorisation des essais indiqués par des LED. Avec son microprocesseur et son horloge internes, l'appareil réalise ses essais automatiquement. Can be remotely controlled and checked without switching the mains off with re
  • Le luminaire pour voie d'évacuation fournit un éclairage de 55 lumens et consomme 0,50 watts. L'éclairage d'espace est de 540 lumens et consomme 0,95 watts.
  • La version adressable fonctionne sans lignes d'impulsion supplémentaires. La communication entre les unités et le système de contrôle-commande est assurée via des signaux portés qui utilisent le câblage électrique existant.
  • Le système de contrôle-commande de la version adressable a une capacité maximale de 200 unités d'éclairage d'urgence.
  • Ouverture/fermeture avec une clé Allen (taille 10) ou un tournevis plat de 6 mm.
  • Connection to the plug-in terminal block via 2 x 5 x 2.5 mm² (0.003 x 0.008 x 0.004 in²) terminals. Two M20 clearance holes supplied with one cable gland —diameter 6.5 to 14.5 mm (0.26 to 0.57 in), one blanking plug and two locknuts
Certifications et conformités ATEX/IECEx
Zone 2 - 21 et 22 ; II 2 D et II 3 GD ; IP66/67 - IK10
Température ambiante
-20 °C to +55 °C (-4°F to +131 °F)
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique : 230 Vca, 50 Hz
Bloc-batterie
Éclairage des voies d'évacuation : 2,4 V - 1,5 Ah (2 piles - NiCd) Éclairage ambiant : 7,2 V - 2,2 Ah (6 piles - NiMh) - Antidéflagrant
Matériaux et finitions standard
Le corps est fabriqué à base de polyester renforcé de fibre de verre, avec un joint en élastomère et des lentilles diffusées en polycarbonate. There are polyamide cable glands and blanking plugs and nickel-plated brass locknut The fixing brackets are either zinc plated steel, gray painted alu
Tests
Essai hebdomadaire : durée de la vérification des lampes, 6 secondes. Essai trimestriel : fonctionnement d'urgence et vérification des lampes pendant 1 heure.

Documentation et schémas