Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Appleton-P-PC-Flood

Projecteurs Appleton™ ATX™ série PC

Product Description

Les projecteurs Appleton™ ATX™ série PC sont conçus pour éclairer de vastes zones dangereuses, dans des environnements industriels, en intérieur ou en extérieur. Ces luminaires antidéflagrants sont parfaitement adaptés à une utilisation en Zones 1 et 2 et 21 et 22 dans l'industrie pétrolière et gazière.

Caractéristiques

  • Applications types : raffineries, oléoducs, entrepôts et plates-formes pétrolières en mer
  • Fonctionne dans n'importe quelle position
  • Douille de lampe facilement ajustable sur le site de montage pour obtenir un faisceau intensif ou extensif
  • Composants électriques (ballast, amorceur et condensateur) thermiquement isolés du compartiment d'éclairage à l'aide d'une cloison, garantissant une plus longue durée de vie
  • Câblage simple et efficace grâce à une boîte à bornes Ex e avec câblage sur deux bornes captives 2 x 6 mm² (capacité 2 x 0,009 in²), deux bornes de terre internes d'une capacité de 6 mm² (0,009 in²) et une borne de terre extérieure d'une capacité de 4 mm² (0,006 in²)
  • Articulation du cadre par charnière réversible permettant de faire pivoter le luminaire des deux côtés. Remplacement simple et rapide de la lampe via le couvercle vissé sur le côté de l'appareil. Le couvercle est fixé à l'aide d'une petite chaîne de sécurité.
  • 2 orifices de dégagement de 20 mm (0,79 pouce) chacun dans les entrées de câbles fournies ; un presse-étoupe Ex e pour câbles non armés, diamètre d'étanchéité compris entre 6,5 mm et 14,5 mm (0,2 pouce et 0,57 pouce) ; un bouchon d'obturation ; deux écrous de blocage M20
  • Utilisation avec des lampes tubulaires ou ovoïdes. Voir les informations de commande pour plus de détails
  • Choix de montage entre une platine/ferrure de fixation et une fixation pour tube/mât, avec étriers galvanisés
  • Glace en verre trempé résistant aux chocs thermiques et aux impacts sur le corps du projecteur
  • Réflecteur interne symétrique
Certifications et conformités ATEX/IECEx
Zones 1 et 2 - 21 et 22 ; Ex II 2 GD ; IP66/67 ; IK10
Puissances spécifiques
150 W HPS ; 250 W HPS ; 400 W HPS ; 600 W HPS ; 250 W MV ; 400 W MV ; 250 W MH ; 400 W MH ; 500 W, halogène ; 1 000 W, halogène
Températures ambiantes
de -25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F)
Caractéristiques électriques
230/240 Vca, 50 Hz ; 220 Vca 60 Hz
Matériaux et finitions standard
Le boîtier et la porte sont en alliage en aluminium de qualité marine, exempt de cuivre, avec un revêtement en poudre époxyde ; ils comportent une lentille en verre de sécurité avec réflecteur en aluminium poli, des boulons en acier inoxydable, des écrous de blocage en laiton nickelé avec un presse-étoupe en polyamide et un bouchon obturateur

Documentation et schémas