Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-H117

Vannes Hydramotor ASCO™ série H117

Product Description

La série H117 d’ASCO est une combinaison d’actionneurs Hydramotor et de vannes de coupure de gaz de sécurité. Ces produits sont conçus pour les brûleurs commerciaux et industriels dans les applications comme les fours, les séchoirs, les déshydrateurs, les brûleurs de conversion et les éléments chauffants. Le corps de vanne en fonte comprend un siège synthétique souple, et un ressort de rappel renforcé intégré ferme hermétiquement la vanne en une seconde maximum en cas de coupure de courant.

Pilotage de vannes
Motorisé
Matériau du corps
Fonte
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type d’orifice
Bride, NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
Supérieur à 14,0 Cv
Tension
120 V CA, 230 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, type 4, type 7, UL

Caractéristiques

  • L’actionneur électrohydraulique autonome, scellé hermétiquement et à tirants est équipé d’une unité moteur/pompe à bain d’huile, ce qui réduit l’usure et renforce la fiabilité
  • Sa construction robuste et sa grande plage de températures ambiantes de -40 à 65 °C (-40 à 150 °F) permettent de l’utiliser dans les environnements difficiles
  • Boîtier à usage général de type 1 de série. Boîtier étanche et antidéflagrant de types 4 et 7 en option disponible pour les zones dangereuses
  • La série H117 est disponible avec des raccords NPT de 2 à 3 pouces et des raccordements à bride de 4 pouces, avec un débit compris entre 17 et 168 Cv et des pressions de service comprises entre 1 et 2 bar (15 à 35 psi)
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Un témoin de surcourse du joint de vanne et de fermeture à verrouillage électrique est disponible en option
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas