Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L122

Électrovannes pour service général ASCO™ série L122

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L122 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Electrovanne – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +170 °C (acier inoxydable)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM ; acier inoxydable

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Orifices d’entrée et de sortie placés asymétriquement au niveau du bas du corps.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas