Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-EQ

Vérins NFPA ASCO™ Numatics série EQ

Product Description

Les vérins NFPA en aluminium Numatics série EQ associent valeur et fiabilité. Les vérins pneumatiques NFPA, interchangeables et réparables, sont des solutions économiques et à longue durée de vie pour les équipements d’analyse et de diagnostic, de mise en bouteille, de cuisine et de blanchisserie industrielles ainsi que les applications de décolmatage.

Alésage
1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 1/4 po ; 4 po ; 5 po ; 6 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
99 po max.

Caractéristiques

  • Interchangeabilité compétitive avec les vérins NFPA en aluminium
  • Leur bande d’usure a une plus longue durée de vie que celle des vérins concurrents
  • Le tube en alliage d’aluminium robuste offre une surface d’étanchéité lisse et résistante à la corrosion, ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion.
  • La tige de piston en acier à haute résistance présente une surface chromée trempée polie et meulée, garantissant une durée de vie maximale de la bague et du joint
  • La conception améliorée de l’orifice permet des débits accrus
  • Faciles à installer avec plus de 16 styles de montage disponibles et une large gamme de raccords standard et d’extrémités de tige
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position

Documentation et schémas