Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-SPS

Numatics™ Series SPS Small Power Slides

Product Description

Les petites unités de guidage électriques Numatics série SPS sont idéales pour des applications pneumatiques dans des espaces exigus. Their bearing´s engineered material is designed for maximum rigidity with low friction for long life. Les unités de guidage électriques conviennent aux équipements d’analyse et de diagnostic, aux applications de vinification, du secteur automobile ainsi que de mise en bouteille et aux biocarburants.

Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Le corps anodisé pourvu d'un revêtement de protection est imprégné de PTFE à l'intérieur et à l'extérieur pour une durabilité maximale
  • Aluminum bronze alloy slide´s payload can be attached to top of slide or tooling plate
  • Des ajustements précis peuvent être effectués pour étendre et restreindre la course à travers la plaque d'usinage
  • Des capteurs à effet Hall sont disponibles pour étendre et restreindre les courses

Documentation et schémas