COM Express
Pour que vos opérations se déroulent sans interruption, vous devez disposer d’une solution robuste et fiable. Les modules COM Express d’Emerson utilisent des composants les plus résistants soudés directement sur la carte, ce qui garantit une durée de vie plus longue des produits et une réduction des coûts opérationnels globaux. Ces modules, répondant aux normes industrielles, offrent les options de connectivité de Type 6 et de Type 10, et la technologie brevetée de dissipation de chaleur permet aux applications de fonctionner en continu à des températures très élevées et dans des environnements industriels exigeants.
Modules COM Express