Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
[
]
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Boîtiers de protection Anderson Greenwood pour instruments TESCOM™
Boîtiers de protection Anderson Greenwood pour instruments TESCOM™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Boîtiers intégrés conçus pour protéger les instruments sur site contre les aléas du climat, la poussière, la saleté, les dommages accidentels, la corrosion et les tentatives de sabotage
Robustes corps et couvercle en polyester moulé en feuille renforcé de fibre de verre pour une résistance maximale aux températures et conditions environnementales extrêmes.
Le hublot de contrôle en option permet d’inspecter l’instrument sans ouvrir le boîtier.
La bande d’étanchéité assure la résistance totale du boîtier aux intempéries selon IP66.
L’isolation en mousse d’isocyanurate moulée de 20 mm en option protège l’instrument jusqu’à -70 °C.
Manifolds pour boîtier conçus pour un montage dans la base ou sur l’arrière du boîtier, éliminant ainsi le besoin de supports de montage internes ou de supports de tube.
Les raccordements au procédé et de mise à l’air libre effectués de l’extérieur directement dans le manifold, éliminent le besoin de tuyauterie interne, de raccords à compression et de cloisons.
Le collier de montage NB 50 mm avec boulon de fixation permet un montage facile directement sur un support de tube.
Les systèmes de chauffage à vapeur ou électriques peuvent être conçus sur mesure. Une large gamme d’accessoires de chauffage permet de maintenir la température précise du boîtier.
Les fixations et raccords en acier inoxydable 316 empêchent la corrosion dans les environnements difficiles.
Boîtiers antistatiques disponibles pour des applications spécifiques.
Choix d’options de montage du manifold en position basse ou haute à l’arrière pour les instruments au-dessus (pour applications sur liquides) ou au-dessous du manifold (pour applications sur gaz).