Le panneau AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) constitue une solution clé en main pour l’arrêt automatique de la pression des machines afin d’optimiser les niveaux de consommation d’air comprimé lors des arrêts de production. Cela permet de réduire considérablement les coûts de production d’air comprimé dus aux fuites lors des arrêts prolongés
Il s’agit d’une solution prête à l’emploi car l’intelligence intégrée la rend autonome et adaptable à tout type de machine nouvelle ou existante sans avoir à modifier le programme de contrôle (programme API de la machine).