Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Dust Collector Monitoring and Control

Surveillance et contrôle des systèmes de décolmatage d’Emerson

Product Description

Le système de surveillance et de contrôle des systèmes de décolmatage est une solution préconfigurée et personnalisable qui permet aux clients de surveiller et de suivre les performances de leurs systèmes de décolmatage, en garantissant la conformité aux normes d’émissions. Cette solution réduit non seulement les coûts d’exploitation, mais prolonge également la durée de vie des sacs et des vannes de décolmatage tout en réduisant le gaspillage d’air comprimé ou de gaz dus à des fuites.

Conçue pour répondre aux réglementations en matière d’émissions, la solution de surveillance et de contrôle des systèmes de décolmatage détecte efficacement les fuites à un stade précoce, minimise les déchets d’air comprimé et prolonge la durée de vie des composants du système de décolmatage.

Caractéristiques

  • Surveillance en temps réel : surveillez les émissions de particules en temps réel pour assurer la conformité des émissions.
  • Conformité environnementale et réglementaire : notre solution garantit la conformité aux diverses réglementations du secteur.
  • Maintenance prédictive : utilisez des diagnostics avancés pour identifier de manière proactive les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les opérations, permettant ainsi une réduction de 70 % du temps d’entretien.
  • Réduction des temps d’arrêt et des inspections manuelles : détectez et localisez les fuites dans les sacs, les solénoïdes défectueux et les membranes de vanne défectueuses qui peuvent provoquer des émissions de poussière excessives, des pertes d’air continues et une diminution de l’efficacité du nettoyage.
  • Coût total de possession réduit : les diagnostics en temps réel du système de filtration améliorent la durée de vie des sacs et des filtres ainsi que les intervalles d’entretien.
  • Visualisation avancée de l’IHM : les données en temps réel alertent les opérateurs lorsqu’une défaillance est détectée et indique l’emplacement spécifique des vannes de décolmatage et des sacs filtrants défectueux.
  • Optimisation des impulsions : en optimisant le nombre d’impulsions de vanne par compartiment, nous améliorons considérablement l’énergie et l’efficacité de la filtration, nous prolongeons la durée de vie des équipements et conservons l’air comprimé.
  • Efficacité énergétique accrue : réduisez la consommation d’air comprimé jusqu’à 20 %.
  • Protection des équipements en aval : protégez les souffleurs et les pompes à vide en empêchant l’introduction de poussières excessives.

Documentation et schémas