Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-D105

Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D105 (SEC)

Product Description

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D105 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces vannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Matériau du corps
PVDF (polyfluorure de vinylidène)
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
4 bar
Température du fluide
-10 à +100 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM ou VMQ ou FPM ou FFPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du procédé de sorte que seuls le corps et la membrane sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • La pression de service de la vanne est fonction de la pression différentielle entre l’entrée et la sortie ; voir le schéma au verso.
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas