Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L256

Électrovannes pour service général ASCO™ série L256

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L256 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordement
1/4"
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +170 °C (acier inoxydable) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
Acier inoxydable ; FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient aux applications à vide au niveau de l’orifice « P » (PA – PP = 1 bar)
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas