Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-WSLPKF

Têtes magnétiques série WSLPKF ASCO™ (Ex d)

Product Description

La série WSLPKF ASCO est une gamme de têtes magnétiques équipées d’un corps en acier inoxydable antidéflagrant, conçues pour une utilisation en atmosphères explosives. Une bobine à borne à vis permet une installation électrique facile. La tête est conforme à la directive ATEX 2014/34/UE. La conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité a été assurée conformément aux normes internationales et européennes CEI et EN suivantes : 60079-0, 60079-1 et 60079-31.

Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), ATEX, ATEX zone 1-21, IP66, IP67, Ex d

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable antidéflagrant
  • Boîtier muni d’un trou d’entrée fileté NPT de 1/2 po pour une large gamme d’entrées de câbles
  • Indice de protection : IP67 – NEMA 4/4X
  • Cette tête peut être fournie avec un grand nombre de modèles de vannes

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 774 results for Pièces et accessoires
:
920,40 €
920,40 €
920,40 €
920,40 €
920,40 €
937,30 €
1 000,20 €
1 000,20 €
1 000,20 €
1 000,20 €

Documentation et schémas