Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-300

Électrovannes série 300 ASCO&trade

Product Description

La série 300 ASCO est une gamme d’électrovannes à usage général, conçues pour des applications à débit élevé et à haute pression. Ces vannes à commande directe sont disponible dans divers matériaux de siège pour gérer les fluides agressifs, mais aussi avec un siège résilient pour une fermeture hermétique. La série 300 convient parfaitement à une utilisation dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les centrales électriques, les systèmes à biocarburant, les systèmes de décolmatage, les équipements de chauffage et les raffineries.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC – 50 ; 50/60 ; 60
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Ne requiert aucune pression de service minimale
  • Constructions en laiton ou en acier inoxydable pour les environnements difficiles
  • Solénoïde RedHat II standard étanche à l’eau types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X ; solénoïde RedHat type 1
  • Solénoïde RedHat II antidéflagrant et étanche à l’eau en option types 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9 ; solénoïde RedHat antidéflagrant et étanche à l’eau types 3, 4, 4X, 7 et 9

Documentation et schémas