Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-518

Micro distributeurs à tiroir ASCO™ série 518

Product Description

Les modèles ASCO de la série 518 sont des micro distributeurs à tiroir montables sur des embases multiples. Configuration facile grâce à une conception modulaire ; ils sont parfaitement adaptés aux applications automobiles et d'emballage.  

Actionneur de vanne
Distributeur – Pilotage par l'air, distributeur
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
3 "
Fonction
3/2, 5/2, 5/3
Débit
Inférieur à 0,04 Kv, de 0,04 à 0,2 Kv, de 0,02 à 0,43 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Du vide jusqu'à 10,3 bar, du vide jusqu'à 150 PSIG
Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), IP40

Caractéristiques

  • Électrovannes à commande pneumatique
  • Fonctionne avec de l'air non lubrifié ou du gaz neutre
  • Plage de température ambiante : 5 °C à 50 °C
  • Construction en alliage léger avec joints NBR

Documentation et schémas