Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-C20

Boîtiers d’électrovannes-pilotes ASCO™ série C20

Product Description

La série C20 d’ASCO est une gamme de boîtiers pilotes compacts qui intègrent quatre à six électrovannes-pilotes à commande directe. Les boîtiers sont spécialement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (ASCO série 353) utilisées dans les systèmes de décolmatage.

Fonction
2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Nombre de vannes
4 à 6 stations
Température
Température ambiante minimale -15 °C
Matériau du corps
Couvercle – aluminium, embase – acier, corps du pilote – laiton
Tension
24 V CC, 24 V – 115 V – 230 V CA
Fréquence
50
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Débit
11,8 l/min
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
0–7 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementations
ATEX zone 2-22, IP65

Caractéristiques

  • Électrovannes-pilotes assemblées dans une embase
  • Élément de chauffage pour un fonctionnement sans problème à basse température ambiante
  • Classe de protection : IP 65
  • Composants conformes à toutes les directives CE applicables
  • Versions disponibles pour une utilisation dans les environnements poussiéreux potentiellement explosifs, conformément à la directive ATEX 2014/34/UE

Documentation et schémas