Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-NR

Vérins sans tige ASCO™ Numatics série NR

Product Description

La série NR de Numatics est une gamme de vérins sans tige qui offre une solution alternative intéressante aux applications avec vérins traditionnelles. La conception compacte des vérins permet de réduire de près de moitié les besoins en termes d’espace par rapport aux vérins à tige. Cette série NR Numatics est parfaitement adaptée à la manipulation de matériaux et de pièces ainsi qu’au transport et à l’emballage de pièces et d’outils utilisés dans le secteur automobile.

Alésage
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
1 200 mm max.

Caractéristiques

  • Longueurs de course standard jusqu’à 6 m
  • Guide de palier Turcite intégré en option pour une capacité de charge accrue
  • Plusieurs configurations d’orifice d’alimentation pour apporter de la flexibilité lors du montage
  • Six options de support pour s’adapter aux besoins des applications
  • Quatre diamètres d’alésage : 25, 32, 40 et 50 millimètres

Documentation et schémas