Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
SolaHD-P-STF

SolaHD™ STF Series Active Tracking Filters

Product Description

Les filtres Active Tracking de la série STF protègent contre les transitoires d’énergie de basse tension/haute fréquence. Electrical noise caused by everyday events—for example, turning on machinery, motors or equipment—can be very damaging over time. Les filtres STF sont disponibles dans un large éventail de tensions et d’intensités nominales, à la fois pour les alimentations monophasées et triphasées. De type câblé, ils sont conçus pour assurer des années de fonctionnement sans problèmes en ne nécessitant que peu ou pas d’intervention de l’utilisateur après installation

Caractéristiques

  • cULus, RoHS
  • Technologie de filtres non dégradants en série pour une durabilité totale
  • Filtre antiparasite haute fréquence, filtre passe-bas à circuit RLC
  • Applications triphasées jusqu’à 200 A
  • Atténue le bruit à 40 dB dans une plage de fréquence de 50 kHz à 50 MHz
  • Operating temperature from -40°C to +45°C
  • Raccordement par câble
  • Intervalle moyen typique entre les défaillances supérieur à 100 000 heures, norme militaire 217F
Courant admissible du fusible/disjoncteur
15, 30, 50, 100, 200 A
Hertz
50/60 Hz
Plage de tension d’entrée
120/208, 277/480 Vac Wye; 240, 480 Vac ∆
Nombre de phases
Triphasé
Température de service
-40°C to +45°C

Documentation et schémas