Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-CompoSeal Valve Powered Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
  • L’ensemble breveté corps/obturateur à insérer entre brides, réalisé en matériau composite de haute technicité, offre une excellente résistance chimique tant interne qu’externe.
  • La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
  • Aucun support de conduite supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou GRP.
  • L’obturateur en matériau composite de pointe offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 en standard.
  • Étanchéité à la bulle à la fermeture dans les deux sens, selon la norme EN 12266-1 Fuites A.
  • La plage de pressions Pressure atteint PN 16 à température élevée.
  • Le robinet peut être utilisé avec une vitesse de fluide élevée, pouvant atteindre 12 m/s.
  • La tige de manœuvre et les joints d’étanchéité primaire du robinet ne sont pas affectés par la force de serrage de la boulonnerie de la bride ni par le type de bride de tuyauterie.
  • Coefficient Kv (Cv) élevé.
  • Inutile de prévoir des joints de bride.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
Matériau
Fibre composite
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89