Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-series hilok butterfly valves powered actuator

Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne papillon Keystone HiLok haute performance
  • Moulage sur plaque supérieure ISO.
  • Col long pour service d'isolation.
  • Butée de fin de course externe, à l'extérieur de la zone du produit.
  • Accès au réglage de la garniture sans démontage par l'opérateur.
  • Étanchéité positive obtenue mécaniquement et qui ne dépend pas de l'assistance de pression de la ligne.
  • Performance de fermeture bidirectionnelle.
  • Disponible en version souple, ignifuge et avec siège métallique.
  • Longue durée de vie grâce au principe de fonctionnement à double décalage qui minimise l'usure du siège.
  • Arbre en deux parties pour un débit maximum et une perte de charge minimum.
  • Roulements d'arbre quadruples pour assurer la stabilité lors d'applications à haute pression et à cycle élevé.
  • Remplacement rapide et simple du siège.
  • Surface de joint ininterrompue.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

Vanne papillon Keystone HiLok haute performance
Certifications
Compatible SIL, DESP (Direction Équipements Sous Pression), CUTR
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Traitement des métaux, gaz de combustion, installations et services collectifs, soufflantes, biocarburants, circulation de l'air
Matériau
Duplex, acier carbone, acier inoxydable 316
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN25, PN16
Type de siège/joint
Hautes performances
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 20/DN 500, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Vannes
Type de fluide
Air, air, gaz inerte, ammoniac, mazout, eau chaude, liquides, gaz spéciaux, gaz naturel, eau, vide, vapeur, oxygène
Tige
Garniture réglable, en compression permanente
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne papillon Keystone HiLok haute performance
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89