Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Actionneurs pour registre de ventilation Rosemount™ PowerVUE™ avec couple de type 4x5

Product Description

La nouvelle conception PowerVUE™ emprunte la robustesse de la structure et de l’actionneur Hagan, associée à la précision et à la fiabilité du positionneur numérique Fisher FieldVUE DVC6000. Le positionneur pneumatique reste la méthode d’actionnement la plus fiable et la plus économique. Les plages de couple sont comprises entre 542 Nm et 6 236 Nm.

Alimentation électrique
150 W
Poids
36 kg typique
Température ambiante
4,44 °C à 50 °C, 60 °C avec maintenance supplémentaire

Caractéristiques

  • Intégral I/P : entrée bus de terrain FOUNDATION® ou 4-20 mA
  • Positionnement fiable en boucle fermée
  • Piston à double effet ; sans ailettes
  • Option de « remise en place » en cas de perte d’air
  • Commande manuelle
  • ValveLink Diagnostics/AMS
  • Convient au service en zone dangereuse ; antidéflagrant et de sécurité intrinsèque
  • Les capacités d’autodiagnostic permettent de vérifier les performances de l’actionneur de servomoteur de ventilateur en place.
  • Maintenance aisée sur place

Documentation et schémas