Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD

Product Description

Conçu pour détecter les concentrations ultra-faibles d'émission NOx dans les applications de combustion industrielles et commerciales, l’analyseur de gaz en continu Rosemount XECLD utilise une technologie de détection de chimiluminescence (CLD) à état solide et hautement stable pour aider les opérateurs à prouver leur conformité aux réglementations environnementales. Conçu pour une fiabilité optimale et une maintenance sans souci, le XECLD élimine les pompes à vide, réduisant ainsi une source de vibrations qui peut compromettre l’intégrité des équipements et la fiabilité des mesures.

Étendue de mesure
0 à 5 ppm jusqu’à 10 000 ppm
Limite de détection
≤ 1 % FS
Répétabilité
≤ 0,5 % FS
Linéarité
≤ 1 % FS
Température ambiante
Stockage : -4 à 158 °F (-20 à 70 °C)
Opération : 41 à 104 °F (5 à 40 °C). Prévoir une distance de 1 HU (1,75 po/44,5 mm) entre l’analyseur et les autres équipements de l’armoire.
Entrée analogique
2 entrées analogiques : 0 à 1 (10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0) à 20 mA (Rin = 50 Ω)
Sortie analogique
1 ou 2, isolés individuellement et optiquement
4 (0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
1 en standard, 2e en option
Conformité NAMUR NE 43 et NE 44
Alimentation électrique
100 - 240 V, 50/60 Hz ±10 %
Dimensions
Largeur : 17,32 po (440 mm)
Hauteur : 5,2 po (132 mm)
Profondeur : 14,55 po (370 mm) (sans rayon de courbure des tubes)
Poids
27,12 lb (12,3 kg)

Caractéristiques

  • Mesure de NOx très large sélectionnable par l’utilisateur allant de 0 à 5 ppm jusqu’à 10 000 ppm.
  • Idéal non seulement pour la surveillance des émissions de NOx dans les applications de combustion industrielle, mais aussi pour les émissions des véhicules et les essais de moteurs, ainsi que pour la mesure de pureté dans les applications médicales et agroalimentaires.
  • L’ensemble détecteur à semi-conducteur refroidi thermo-électriquement garantit des performances fiables et une durée de vie plus longue.
  • L’interface Web intégrée permet la configuration et la surveillance des analyseurs sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.
  • Les diagnostics avancés améliorent la visibilité de l’état de l’analyseur et des conditions du procédé et fournissent des informations d’action pour améliorer la fiabilité et l’efficacité.
  • Doté d’une interface opérateur locale (LOI) conviviale et intuitive pour faire fonctionner l’analyseur sans ordinateur ni interface de communication portable.
  • Conçu selon la procédure méthode 7E de l’EPA (Agence des Etats-Unis pour la protection de l’environnement) des Etats-Unis et la norme européenne EN 14792:2017 pour une surveillance des émissions de NOx fiable.
  • Utilise la technologie de détection par chimiluminescence testée, mise au point par Emerson Beckman, qui reste la méthode de référence standard de l’industrie pour mesurer les oxydes d’azote (NOx).

Documentation et schémas