Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2110

Product Description

Le détecteur de niveau Rosemount 2110 permet une détection du niveau fiable, avec un minimum de maintenance pour les espaces restreints et les mesures à l’intérieur des conduites. Il est idéal pour les applications simples à installation rapide et offre une protection élémentaire contre les débordements. Les certifications sanitaires étendent la possibilité d’application aux procédés sanitaires. Le détecteur Rosemount 2110 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions du procédé. Son boîtier compact en acier inoxydable et son raccordement mâle/femelle à raccord rapide en font un allié parfait pour les utilisateurs OEM traitant des volumes importants.

Pression de service
-0,25 à 100 bar
Température de service
-40 °C à 150 °C
Sécurité
Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement
Diagnostics
Diagnostics intégrés pour la surveillance en continu de l’état de l’instrument

Caractéristiques

  • Point de test magnétique facilitant les tests périodiques du détecteur Rosemount 2110
  • Restrictions d’installation minimes et aucun étalonnage requis, ce qui réduit les coûts
  • Voyant LED d’état qui fournit une indication visuelle
  • Temps de séchage rapide pour une détection très réactive
  • Conception « Fast Drip » des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment sur les liquides visqueux
  • Certification EHEDG et 3-A pour utilisations sanitaires Conformité aux normes de FDA et ASME-BPE

Documentation et schémas