Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Transmetteur de pression différentielle statique élevée sans fil Rosemount™ 3051S

Product Description

Ce transmetteur de pression différentielle statique élevée sans fil Rosemount 3051S, doté de la technologie WirelessHART® et d’une conception SuperModule™, peut résister à une pression statique pouvant atteindre 1 034 bar. S’appuyant sur la technologie Rosemount Coplanar™ pour réduire son poids d’installation, le transmetteur mesure la pression différentielle et la température de l’appareil. Son raccordement direct de type fileté et conique capable de s’adapter aux conditions de pression statique élevée fournit des données précises, même dans des zones difficiles.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/150
Protocole de communication
WirelessHART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 623 bar pour la pression différentielle avec pression de service maximale jusqu’à 1 034 bar
Matériaux en contact avec le procédé
Alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
NACE, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste complète des certifications
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • La conception du SuperModule résiste à une pression statique de ligne pouvant atteindre 1 034 bar.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • Innovante et compacte, la plate-forme Coplanar réduit le poids de 60 % par rapport aux transmetteurs haute pression d’aujourd’hui.
  • La conception hermétique entièrement soudée de la plate-forme SuperModule résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,055 %.
  • Performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision pour une automatisation du procédé
  • La conception robuste, avec une stabilité de 10 ans, résiste aux environnements de production les plus difficiles.
  • L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas