Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Mimic-P-Operator Training Manager

Mimic™ Train

Product Description

Mimic™ Train est une option du logiciel de simulation Mimic qui fournit un environnement complet pour la formation des opérateurs à l’aide d’un simulateur dynamique de jumeau numérique.


Mimic Trains fonctionne avec des modèles de procédés et d’E/S dans un système de simulation dynamique, en ajoutant la possibilité d’exercices de formation des opérateurs et de contrôle des instructeurs. Ce logiciel permet de superviser la session de formation, avec tous les droits d’accès et de contrôle sur la simulation Mimic et le système de contrôle-commande hors ligne compatible avec n’importe quel OPC.

Caractéristiques

  • Les sessions de formation des opérateurs basés sur l’état offrent une flexibilité illimitée pour tout scénario de formation
  • Le poste d’instructeur configurable permet une personnalisation rapide aux exigences de formation
  • L’entrepôt de données des dossiers de formation enregistre les profils des apprenants, les actions des opérateurs et traite les indicateurs clés de performance (KPI)
  • Les dysfonctionnements d’appareils intégrés permettent d’organiser des formations ad hoc ou des sessions de formation structurées

Documentation et schémas