Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Neotecha-K-NeoSeal Lined Valve Powered Actuator

Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Neotecha NeoSeal is a PTFE lined butterfly valve according ISO 5752/5 short (EN 558-1/T5) with various corrosion resistant disc materials complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal
  • Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
  • La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
  • Une tige de disque mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
  • La manchette et le disque sont les deux seules pièces de la vanne en contact avec le fluide.
  • Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le disque et le moyeu de la manchette.
  • Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
  • La manchette et le disque sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
    • un couple de serrage faible
    • moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
  • Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pressions inférieures à 20 Pa absolus (0,2 mbar absolu).
  • Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
  • Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait de la vanne.
  • Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal
Matériau
Fonte GS
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89