Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Neotecha-P-P000261

Robinets revêtus Notch modèle NeoSeal

Product Description

Solution revêtue en PTFE, conforme à la norme ISO 5752/5 encombrement court (EN 558-1/T5), disponible avec différents matériaux de papillon résistants à la corrosion

Caractéristiques

  • Le jeu de ressorts Belleville supérieur et inférieur exerce une pression qui maintient ensemble les deux surfaces d’étanchéité de la tige, ce qui donne une étanchéité de tige certifiée TA-Luft/VDI 2440.
  • Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
  • La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
  • Une tige de papillon mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
  • La manchette et le papillon sont les deux seules pièces du robinet en contact avec le fluide.
  • Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le papillon et le moyeu de la manchette.
  • Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
  • La manchette et le papillon sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
    • un couple faible
    • moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
  • Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pression inférieures à 20 Pa absolu (0,2 mbar absolu).
  • Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
  • Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait du robinet.
  • Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), émissions fugitives, CUTR, CRN, CE
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Fonte GS
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Produits
Liquides/gaz agressifs

Documentation et schémas