Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
[
]
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Système logiciel complet pour la planification des opérations dans un parc de bacs de stockage ou un terminal. Il organise et consolide l'ensemble des informations nécessaires pour la planification à long et court terme.
Suivi de la progression des transporteurs : Le plan établi en fonction du volume mensuel original est comparé aux volumes actuels mesurés, ce qui permet de déterminer facilement si un transporteur est en bonne voie pour respecter les délais
Gestion des réservoirs : Les volumes sont ajoutés et retirés des réservoirs, des groupes de réservoirs sont créés, et le volume et la qualité des réservoir sont prédis et suivis au cours du mois. Dans les groupes de réservoirs, des algorithmes de basculement par défaut sont disponibles pour suggérer des plans opérationnels en fonction du remplissage des réservoirs membres
Détermination de l'acheminement des flux et des équipements employés : Le flux est acheminé à travers le terminal et traverse les différents équipements. Ces itinéraires peuvent être stockés pour une utilisation ultérieure ou de nouveaux itinéraires peuvent être créés ad hoc en fonction de la demande. Les conflits entre équipements sont évités et des avertissements et des alertes protègent contre la contamination des produits
Planification de cycles complexes : Lorsque les différents réservoirs du terminal se remplissent ou se vident à des vitesses inégales, la prédiction des déplacements peut devenir complexe. Des algorithmes pouvant produire des programmes de transport sont disponibles et garantissent le bon état des volumes sur l'ensemble des réservoirs
Génération d'ordres de pompage et de travail : La planification produit des ordres de pompage qui indiquent les informations pertinentes fournies par le planificateur et produites par le simulateur de planification. La manipulation de chaque équipement, telle que prédite par la planification, produit des données d'ordres de travail qui sont ajoutées à des rapports et peuvent être insérées dans un système formel de suivi des ordres de travail
Création de produits finis ou de mélanges de brut : Avec un ensemble de réservoirs contenant des volumes de qualité différente, le système utilise une fonctionnalité d'optimisation intégrée pour produire des ordres de mélange qui produiront la qualité cible souhaitée au meilleur prix