Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-IO Box

Boîtier d’entrées-sorties Rosemount™

Product Description

Le boîtier d’entrées/sorties Rosemount permet de raccorder les différents composants pour la surveillance des citernes à cargaison. Il s’intègre à l’unité d’alimentation et de communication, ainsi qu’à d’autres équipements tels que l’ordinateur principal et le calculateur de charge de votre navire. Il utilise une interface série et fonctionne avec une large gamme d’entrées et de sorties analogiques/numériques. Le boîtier d’entrées-sorties assure une isolation galvanique entre l’unité de la station de travail et d’autres équipements. Si nécessaire, il assure également une conversion d’interface pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485.

Indice de protection du boîtier
IP22
Température de service
0 à 55 °C
Alimentation
115/230 Vca

Caractéristiques

  • Inclut des relais de défaillance du système et une alarme commune.
  • Assure une isolation galvanique entre l’unité de la station de travail et les autres équipements.
  • Relie l’unité de station de poste de travail à l’unité d’alimentation et de communication (UCG) ainsi qu’à d’autres équipements comme l’ordinateur principal et le calculateur de charge du navire ainsi qu’une large gamme d’entrées et sorties analogiques et numériques.
  • Assure une conversion d’interface pour les liaisons RS-232, RS-422 et RS-485.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales sociétés de classifications maritimes

Documentation et schémas