Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Capteur de pression de vapeur Rosemount™

Product Description

Travaillez en toute confiance. Grâce au capteur de pression de vapeur Rosemount, vous pouvez connaître l’état de la pression de vapeur dans vos citernes de cargaison. Ce capteur de sécurité intrinsèque est monté à l’intérieur de l’unité de téléjaugeage pour simplifier l’installation et l’accès, sans piquage supplémentaire dans la citerne.

Protection antidéflagrante
Ex ia IIC T4 Ga
Incertitude aux conditions de référence
±3 mBar
Indice de protection
Installé à l’intérieur d’une unité de téléjaugeage P66/67

Caractéristiques

  • Le capteur de pression est disponible en version (relative) ou absolue.
  • Il permet la surveillance des alarmes haute et basse pression.
  • Le système avec capteur de pression de vapeur est conforme à l’exigence SOLAS « moyen secondaire ».
  • Partie intégrante de l’unité de téléjaugeage, la mesure de pression est fournie sans piquage supplémentaire dans la citerne.
  • Le capteur est conçu par un spécialiste de l’industrie maritime.
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.

Documentation et schémas