Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-26-2700

Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2700

Product Description

Le régulateur de la série 26-2700 est un déverseur haut débit et basse pression doté d’options de chargement par ressort, par air et par dôme. Idéal pour réguler la pompe et le compresseur ainsi que la pression de service. Convient aux injections de composés chimiques à haut débit et faible pression.

Pressions amont maximales
Chargement par air : 31,0 bar / 450 psig
Chargement par dôme : 69,0 bar / 1 000 psig
Chargement par ressort : 0 -
2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar / 30, 80, 185, 300, 375 psig
Siège, vanne principale
CTFE, Vespel® SP21
Corps, chapeau, capuchon arrière
Laiton, acier inoxydable 303, acier inoxydable 316
Joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Viton®
Membrane
Gylon®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service
Reportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orifice
SAE, NPTF
1/2", 3/4"
Capacité de débit
Cv = 2,0
Type de charge
Ressort, air, dôme
Poids approximatif :
4,8 kg / 10,5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Exploitation gazeuse ou liquide
  • Des modèles à chargement par dôme et à commande pneumatique sont disponibles
  • Compatible avec les contrôleurs électropneumatiques TESCOM ER5000
  • Capacités de débit élevé

Documentation et schémas