Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-High Pressure Valve Gas

Vanne de gaz haute pression TESCOM™

Product Description

Vanne haute pression pour l’acheminement des gaz à pureté élevée dans les lignes d’alimentation en gaz des laboratoires. Idéale pour les systèmes à pression élevée et les systèmes à débit élevé. Adaptée aux applications avec gaz de pureté 5,0. Ce produit est également utilisé dans les conduites principales et les panneaux de gaz de spécialité.

Largeur nominale (DN)
Vanne revêtue : 10 mm
Pression nominale
Vanne revêtue : 300 bar
Température de service
-20 °C à 70 °C
Matériau
Corps : Laiton
Joint d’étanchéité de l’arbre : Jeu de joints toriques, FSI
Siège
Vanne revêtue : PA 6.6, O2 : Vespel®
Raccordement d’entrée et de sortie
Vanne revêtue : G 1/2 femelle
Poids
Vanne revêtue : 0,65 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Aucune contamination du gaz grâce à la conception entièrement métallique
  • Très hauts débits
  • Conception fiable
  • Conception éprouvée et sûre
  • Durée de service prolongée
  • Installation et entretien aisés
  • Code de gaz coloré sur la poignée pour une identification facile (en option)

Documentation et schémas